Kubota M6S-111DTC

Kubota M6S-111DTC

Prix
54 500 USD
Année
2018
Heures d'utilisation
720 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueKubota M6S-111DTC
Catégorietracteurs agricoles
N° de série51552
N° de stockGR12840
Numéro de catalogueCU4650680
Année De Fabrication2018
Heures d'utilisation720 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementWooodland, CA
Prix
Prix (hors TVA)$ 54 500
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Détails
Type de tracteurTracteur agricole
Autres informationsF-TIRE 320/85R24
R-TIRE 420/85R34
3 REMOTES
Features
Accessoires
VERR./DÉVERR. DU DIFF.DIFF LOCK/UNLOC
CABINEEROPS
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
BEACONBEACON
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
3 POINTS D'ATTELAGE3-POINT HITCH
MFWDMFWD
REMOTESREMOTES
PTO-1000 RPMPTO-1000 RPM
PTO-540 RPMPTO-540 RPM
Autres informationsF-TIRE 320/85R24
R-TIRE 420/85R34
3 REMOTES
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
HOLT AG SOLUTIONSVoir l'inventaireChoisir le contact
Clint Scholting
Téléphone:+1 707 249 7821
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone