John Deere & CO. 7280R

John Deere & CO. 7280R

Prix
153 520 USD
Année
2012
Heures d'utilisation
2100 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueJohn Deere & CO. 7280R
Catégorietracteurs agricoles
Numéro de fabricationRW7280RLCD006204
N° de stockB17102
Numéro de catalogueCU4522321
Année De Fabrication2012
Heures d'utilisation2100 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementCall For Location, MN
Prix
Prix (hors TVA)$ 153 520
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Détails
Type de tracteurTracteur agricole
Features
Autres informationsJohn Deere 7280r
2012 Model
John Deere 9l Engine - 280hp
Ivt Transmission
59 Gpm 5 Valves
3 Pt Hitch
Quick Hitch
Big 1000 Pto
Radar
16 Front Suitcase Weights
1000lb Rear Axle Weight
Rear Axle Differential Lock
Front Fenders
Long Bar Rear Axle
Leather Seat
Deluxe Cab
Hid Lights
Cat 3 Drawbar
420/85r34 Gdy Front Duals ... 1"
480/80r50 Gdy Rear Duals ... 1.25"
Greenstar Gs3
Integrated
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZIEGLER AG EQUIPMENTVoir l'inventaireChoisir le contact
Used Sales
Téléphone:+1 888 547 7138
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone