Recherche rapide

Challenger CH1046

Challenger CH1046

Année
2018
Heures d'utilisation
3 237 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

ZIEGLER CAT
Sheldon, IA
+1 952 887 4405 x4334
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueChallenger CH1046
Ziegler CAT
Catégorietracteurs agricoles
N° de série53324J00C05010
N° de stockEQ0095848
Numéro de catalogue10139874
Année De Fabrication2018
Heures d'utilisation3 237 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSHELDON, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)230 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Type de tracteurTracteur agricole
Accessoires
Entraînement de traction avant mécaniqueMechanical Front Wheel Drive (MFWD)
Autres informations111 GPM
1800KG FRONT WEIGHT
2018
2X1000KG REAR WHEEL WEIGHT
3PT HITCH WITH QUICK HITCH
50KPH CVT
6 HYD VALVES
650/65R38 DUALS ... 1.5"
750/75R46 DUALS ... 2"
CH1046
FRONT SUSPENSION
PTO
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1540
  • Oui
  • Bien
  • Assez bienBumper is missed aligned.
  • Bien
  • Assez bienMinor cracks on engine enclosure panels.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienRight rear fender is cracked
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienPaint is faded
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
1000
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1210
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
400
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Purple
  • Full
  • 7/8 full
  • None
  • Normal
  • Normal
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
700
  • Good
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
600
  • Good
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
800
  • OuiLevel 1 leaks
  • Oui
  • Good
  • Good
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienCVT
  • Bien
direction
400
  • Good
  • Bien
  • BienNa
  • BienNa
  • Bien
frein
500
  • Good
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
400
  • Good
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
réducteurs
200
  • Good
  • Bien
  • Bien
pneus
  • 70%
  • Rears are 750/75 R 46. Fronts are 650/65 R 38
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Left Front InsideMichelin70NonNonNon
Left Rear InsideMichelin79NonNonNon
Left Rear OutsideMichelin80NonNonNon
Right Front InsideMichelin70NonNonNon
Right Rear InsideMichelin70NonNonNon
état général
200
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7