Recherche rapide

Challenger CH1038

Challenger CH1038

Année
2016
Heures d'utilisation
3 551 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

ZIEGLER CAT
Sioux City, IA
+1 952 887 4405 x4334
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueChallenger CH1038
Ziegler CAT
Catégorietracteurs agricoles
N° de série531241022
N° de stockEQ0087422
Numéro de catalogue10138803
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation3 551 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSIOUX CITY, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)193 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Type de tracteurTracteur agricole
Accessoires
Garde-boueFenders
Entraînement de traction avant mécaniqueMechanical Front Wheel Drive (MFWD)
Autres informations1800KG FRONT WEIGHT
2016
3PT HITCH W/ QUICK HITCH
5 HYD VALVES
58 GPM
650/65R38 SINGLE TIRES ... 1.3"
750/75R46 SIGNLE TIRES ... 1.8"
AUTOSTEER
CHALLENGER 1038
CVT TRANSMISSION
LEATHER SEAT
LED LIGHTS
PTO
SUSP FRONT AXLE
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1710
  • Oui
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
900
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1300
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
500
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Blue and pink antifreeze mix
  • Full
  • Full
  • Level 1 Leak on engine harness to cylinder head
  • H-87 L-50 psi
  • None
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
700
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
600
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
800
  • OuiLevel 1 leak at CVT mount rod.
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
direction
400
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
500
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
400
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
réducteurs
200
  • Bien
  • Bien
pneus
  • Fronts- 420/85 R38 Rears- 480/80 R50
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Left Front InsideMichelin26/32NonOuiNon
Left Rear InsideMichelin32+NonOuiOui
Right Front InsideMichelin27/32NonOuiNon
Right Rear InsideMichelin9/32NonOuiOui
état général
200
  • Trimble AG-382
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7