New Holland SPX3320

New Holland SPX3320

Prix
69 925 USD
Année
2009
Heures d'utilisation
3245 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueNew Holland SPX3320
Catégoriepulvérisateur
Numéro de fabricationY8T024610
N° de stockAC6790
Numéro de catalogueCU4470640
Année De Fabrication2009
Heures d'utilisation3245 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementDodgeville, WI
Prix
Prix (hors TVA)$ 69 925
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsCase 3320
Year 2009
1000g Ss
75g Aux Tank
Foam Marker
6 Boom Sections
90' Boom
3" Reload
20" Nozzle Spacing
Single Body Nozzle
Ss Chemical Eductor
1" Ss Boom Line
Standard Lights
Cloth Seat
Cummins 275 Hp Engine
Hydrostatic Transmission
Fenders
Hyd Track Adjust
Mitas 380/90r46 ... 1.06"
Raven Viper Pro
600s With Gns Unlock
Raven Smart Trax
Accuboom
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZIEGLER AG EQUIPMENTVoir l'inventaireChoisir le contact
Used Sales
Téléphone:+1 888 547 7138
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone