John Deere & CO. 4920

John Deere & CO. 4920

Prix
82 821 USD
Année
2004
Heures d'utilisation
3630 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueJohn Deere & CO. 4920
Catégoriepulvérisateur
Numéro de fabricationNO4920X000115
N° de stockAC6799
Numéro de catalogueCU4476988
Année De Fabrication2004
Heures d'utilisation3630 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementFort Dodge, IA
Prix
Prix (hors TVA)$ 82 821
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsJohn Deere 4920
Year 2004
1200g SS Tank
150g Poly Aux Tank
30g Poly Foam Marker
7 Boom Sections
120' Boom
3" Reload
20" Nozzle Spacing Off Center
Rotary Nozzle
End Row Nozzles
Ss Chemical Eductor
1" Ss Boomline
Hid Lights
200 Gpm Pump
Cloth Seat
8.1l Jd 300 Hp Engine
Hydrostatic Transmission
Fenders
Hyd Track Adjust
Firestone 380/105r50
LF @ 32/32 RF @ 23/32
LR @ 15/32 RR @ 20/32
JD 2600
Starfire ITC
Deere Autotrac
Auto Section Control/shutoffs
Norac
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZIEGLER AG EQUIPMENTVoir l'inventaireChoisir le contact
Used Sales
Téléphone:+1 888 547 7138
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone