Ag-Chem SS884

Ag-Chem SS884

Prix
62 600 USD
Année
2009
Heures d'utilisation
3141 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueAg-Chem SS884
Catégoriepulvérisateur
Numéro de fabricationAGCA0SS8HNUS81080
N° de stockAC6500
Numéro de catalogueCU4389199
Année De Fabrication2009
Heures d'utilisation3141 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSt. Cloud, MN
Prix
Prix (hors TVA)$ 62 600
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsSS884
2009 model year
800 gal ss tank
5 section 100' booms
110 gal poly aux tank
20" nozzle spacing
end row nozzles
poly chemical eductor
3" reload
pressure washer
foam marker
HID lights
Cat C7 engine
hydrostatic 7 speed transmision
hydraulic track adjust
raven viper pro
phoenix 300
RGL 600 lightbar
raven accuboom
goodyear tires 380/90r46 0%-10%
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZIEGLER AG EQUIPMENTVoir l'inventaireChoisir le contact
Used Sales
Téléphone:+1 888 547 7138
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone