Ag-Chem 1254

Ag-Chem 1254

Prix
36 346 USD
Année
2001
Heures d'utilisation
5397 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueAg-Chem 1254
Catégoriepulvérisateur
Numéro de fabrication125052401
N° de stockAC6879
Numéro de catalogueCU4528706
Année De Fabrication2001
Heures d'utilisation5397 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementCrookston, MN
Prix
Prix (hors TVA)$ 36 346
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsRogator 1254
Model 2001
1200 Gallon Ss
110 Gal Top Tank
Foam Marker (Hoses & Reg Valve
Missing)
5 Boom Sections
100ft Booms
Nozzle Spacing 20" Off Center
Triple Nozzle Type
Poly Boom Line
Cummins Qsb 5.9l
Hyd Track Adjust
Tires 380/85r46 Radial Continental
Fronts 40% Rear 90%
Floates 650/65r38 Radial
Continental All 75%
Raven 661 controller
Trimble Ez Guide
Trimble Ez Steer(Wheel Turner)
Light Bar On Ez Guide
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZIEGLER AG EQUIPMENTVoir l'inventaireChoisir le contact
Used Sales
Téléphone:+1 888 547 7138
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone