Ag-Chem RG1100

Ag-Chem RG1100

Prix
117 732 USD
Année
2012
Heures d'utilisation
3313 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueAg-Chem RG1100
Catégoriepulvérisateur
Numéro de fabricationAGCA1100LCNSL1256
N° de stockAC6814
Numéro de catalogueCU4492863
Année De Fabrication2012
Heures d'utilisation3313 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementDe Forest, WI
Prix
Prix (hors TVA)$ 117 732
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsYear 2012
130g Aux Tank
Foam Marker
5 Boom Sections
100' Boom
3" Reload
20" Nozzle Spacing Off Center
Rotary Nozzle
End Row Nozzles
Poly Chemical Eductor
Ss Boom Line
Boom Cleanout
Hid Lights
Cloth Seat
8.4l Agco Power Engine
7 Spd Hydrostatic Trans
Fenders
Hyd Track Adjust
Michelin 380/90r46 ... 1.25"
Continental 710/70r38 ... 1.25"
Raven Viper Pro
Phx 300 With Tilt Sensor
Rgl 600
Accuboom/autoboom 4 Sensor
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZIEGLER AG EQUIPMENTVoir l'inventaireChoisir le contact
Used Sales
Téléphone:+1 888 547 7138
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone