Ag-Chem 1064

Ag-Chem 1064

Prix
37 530 USD
Année
2004
Heures d'utilisation
5420 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueAg-Chem 1064
Catégoriepulvérisateur
Numéro de fabrication106016704
N° de stockAC6651
Numéro de catalogueCU4451055
Année De Fabrication2004
Heures d'utilisation5420 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementCall For Location, MN
Prix
Prix (hors TVA)$ 37 530
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsSALE

Rogator 1074
Year 2004
1080g Ss Tank
90g Aux Water Tank
35g Ss Foam Marker
5 Boom Sections
90' Boom
2" Reload
15" Nozzle Spacing
On Center Nozzle Spacing
Triple Nozzle
End Row Nozzles
Poly Chemical Eductor
1" Poly Boom Line
Standard Lights
Cloth Seat
Cat C7 Engine, 275 Hp
4 Speed Hydrostatic Transmission
Fenders
Hydraulic Track Adjust
Titan 320/90r50 @ .25"
Raven Envisio W/switch Pro
Phoenix 200
Raven Smart Trax Long Box
Rgl 600 Light Bar
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZIEGLER AG EQUIPMENTVoir l'inventaireChoisir le contact
Used Sales
Téléphone:+1 888 547 7138
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone