John Deere & CO. S680

John Deere & CO. S680

Prix
115 200 USD
Année
2013
Heures d'utilisation
1975 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueJohn Deere & CO. S680
Catégoriecombinés
Numéro de fabrication1H0S680SVD0757348
N° de stockB15480
Numéro de catalogueCU4363715
Année De Fabrication2013
Heures d'utilisation1975 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementFort Dodge, IA
Prix
Prix (hors TVA)$ 115 200
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsJohn deere s680
2013 model year
2wd
Auto contour
Hd variable speed feeder house
Round bar concave
Loss sensors
Hp/lateral tilt feeder house
Electric sieve adjustment
Chopper
Spreader
Rock trap
Feeder house reverser
Maurer grain bin extension
425 bushel
After market auger extension
Weights on rear axle
Standard cab
Cloth seat
Led lights
John deere monitor
Firestone tires
Duals 650/85r38 ... 2"
750/65r26 ... 1.5"
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZIEGLER AG EQUIPMENTVoir l'inventaireChoisir le contact
Used Sales
Téléphone:+1 888 547 7138
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone