New Holland 870

New Holland 870

Prix
34 913 USD
Année
2011
Heures d'utilisation
6 000 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueNew Holland 870
Catégoriecharrue
Numéro de fabricationJFH0053618
N° de stockB15776
Numéro de catalogueCU4411973
Année De Fabrication2011
Heures d'utilisation6000 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementMarshall, MN
Prix
Prix (hors TVA)$ 34 913
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsCase 870 disc ripper
Year 2011
7 shanks
24" shank spacing
23" front blade diameter
16" rear blade diameter
Single point depth control
Rock flex
5 row spike tooth harrow
Hyd disc leveler
Auto reset shanks
Drawbar
Lights
Heavy duty hubs
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZIEGLER AG EQUIPMENTVoir l'inventaireChoisir le contact
Used Sales
Téléphone:+1 888 547 7138
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone