Recherche rapide

Lemken RUBIN12600

Lemken RUBIN12600

Prix
69 500 CFA
Année
2021
Heures d'utilisation
9 999 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

HOLT AG SOLUTIONS
Banks, OR
+1 707 249 7821
Afficher le numéro de téléphone
Informations de base
MarqueLemken RUBIN12600
Catégoriecharrue
N° de série486408
N° de stockGT11437
Numéro de catalogue10023676
Année De Fabrication2021
Heures d'utilisation9 999 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementBanks, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)69 500 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Autres informationsPULL TYPE
FRONT AND REAR
20' WIDE
LAND/LANGUAGE OPERATOR MANUAL
DOUBLE ROLLER TUBE 540/400
W/OUT GUARD
W/OUT BRAKE SYSTEM
HYDRAULIC TRACTION LOOP
PARALLEL DRAWBAR LIFT FOR TRAILE
550/45-22.5
DISTANCE OF DISCS 1550MM
12" DISC SPACING
WING DISC
283/8"BLADES-29" NEW
NOTCHED FRONT AND REAR
REAR BASKET STYLE
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7