Kinze 3650

Kinze 3650

Prix
31 900 USD
Année
2004
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueKinze 3650
Catégoriecharrue
Numéro de fabrication655085
N° de stockB15744
Numéro de catalogueCU4401917
Année De Fabrication2004
PaysÉtats-Unis
EmplacementDeforest, WI
Prix
Prix (hors TVA)$ 31 900
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationskinze 3650 planter
16 rows 30" spacing
central fill-2x45 bu
corn seed discs
flex frame
2 clutches
half section shutoff-8 rows
manual shotoff
ground drive
precision planting metering unit
liq fertilizer 4x150 gallon
11 spoke trash wheels
13 flute no till coulters
markers
15" diameter
14 spoke closing wheels 12"diameter
insecticide 1.5 bu box
vacuum seed meter
spring down pressure
chain row unit drive
drawbar
bridgestone mf tires 235/70r22.5
titan wings 7.5-20sl
kinze kpm ii monitor
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZIEGLER AG EQUIPMENTVoir l'inventaireChoisir le contact
Used Sales
Téléphone:+1 888 547 7138
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone