Challenger 4511-11

Challenger 4511-11

Prix
31 100 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
1 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueChallenger 4511-11
Catégoriecharrue
Numéro de fabricationAGCS45110GZ400002
N° de stockB13692
Numéro de catalogueCU4452418
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation1 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSt. Cloud, MN
Prix
Prix (hors TVA)$ 31 100
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsdisc chisel
walking tandems
C-flex disc blades
11 shanks with 15" spacing
front 22.33" discs with 12in spacing
rear 22" disc blades with 10.5in spacing
auto reset shanks
12.5L tires
1"x2"x18" heavy duty reversible points
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZIEGLER AG EQUIPMENTVoir l'inventaireChoisir le contact
Used Sales
Téléphone:+1 888 547 7138
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone