Caterpillar 563C

Caterpillar 563C

Prix
150 000 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
2945 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 563C
CatégorieAbatteuse groupeuse
Numéro de fabricationW6300198
N° de stock1099010
Numéro de catalogueCU2596309
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation2945 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementFayetteville, NC
Prix
Prix (hors TVA)150 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Autres informationsULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
LIGHTING
PRODUCT LINK
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • BienRear left engine door cosmetics
  • Bien
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienThere is no date.
  • Fair floor mat
instruments, poste de conduite, console
  • Médiocre
  • Bien
  • BienCat SH56B Head Asse., teeth are fair.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • No cab radio or blocker plate installed
moteur
  • Bien
  • Bien
  • Engine runs well
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Overall good
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienLight guard cosmetics
  • Starts & charges well
transmission
  • BienTires Firestone 30.5 L 32., 50%, cuts in tread.
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVoir l'inventaireChoisir le contact
Please Contact your local Cat Dealer
Royaume-Uni
Téléphone:+1 877 228 3519
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone