Caterpillar 501HD

Caterpillar 501HD

Precio
Consultenos
Año
2014
Horas de uso
4463 h
Videos of Caterpillar 501HD
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 501HD
Grupo de productosTalador apilador
Número de seriePH00912
Numéro D'unidadD2D - 1119712
Numero de catálogoCU2546538
Año de fabricación2014
Horas de uso4463 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónGrand Rapids, MI
Precio
Precio sin IVAConsultenos
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
IluminaciónLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
Más informaciónABSOLUTELY NO AFTER SALE REPAIRS
DIRECT TO DEALER MACHINE
MACHINE TO BE SOLD AS-IS TO A CATERPILLAR DEALER
NO EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • sistemas hidráulicos
  • accesorios/herramientas
  • pluma
  • brazo
  • mandos final
  • tren de rodaje
apariencia general
  • BuenoNORMAL WEAR
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoTYPICAL SCRATCHES, DECALS ARE WORN
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularHAND RAILS ARE SLIGHTLY BENT
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularNORMAL AMOUNT OF SCRATCHES AND WEAR FOR HOURS
  • Bueno
  • RegularLEFT REAR DOOR SCREEN IS SLIGHTLY BENT
  • BuenoNORMAL WEAR FOR HOURS
  • RegularSTEPS ARE SLIGHTLY BENT
  • SALE LOT CLEAN
  • No
  • ENGINE OIL SAMPLED
  • DECALS ARE WORN
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularGLASS IS SCRATCHED
  • Bueno
  • BuenoROPS
  • BuenoINSTALLED SEPTEMBER OF 2017
  • Bueno
  • No
indicadores, estación del operador, consola
  • RegularCOOL BUT DOESNT GET COLD
  • RegularFACE COVER PLATE IS BROKE OFF RADIO
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularSCRATCHED, NORMAL WEAR
  • RegularHAS A FEW BROKEN AIR VENTS
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteBUTTONS ARE BROKE OFF ON BOTH JOYSTICKS
  • DeficienteMISSING THE ARM AND BLADE
  • No
  • No
  • 1/2 FULL
motor
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • NORMAL
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • RED
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • BuenoHAS A FEW BENT FINS
  • BuenoHAS A REVERSING FAN
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteONLY ONE TOP CAB LIGHT WORKING, HALF OF THE BOTTOM LIGHTS ARE OUT
  • BuenoHAS A AFTERMARKET PRO HEATER KIT
  • Bueno
  • RegularDAMAGED WIRING AT LEFT JOYSTICK, BROKEN WIRES NEED TO WIGGLE MACHINE TO OPERATE
  • No
  • No
transmisión
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularOVER HALF OF THE LINES ARE WORN DOWN TO STEEL BRAIDING, NO MASSIVE LEAKS ON THE HEAD
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularLINE GOING TO STICK ON THE RIGHT SIDE IS SEEPING A LITTLE OIL
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
accesorios/herramientas
  • HAS A PRETEINCE PF-48 HEAD, CHAINS ON THE ROLLERS ON THE HEAD ARE LOOSE
pluma
  • Bueno
  • BuenoNORMAL WEAR
  • RegularLITTLE LOOSE
  • 10FT 6IN
brazo
  • RegularHAS SOME PLAY
  • RegularSCRATCHED AND BEAT UP
  • Bueno
  • 11FT
mandos final
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Rodillos superiores delanteros26MM26.5MM
Rodillos superiores traseros25MM25MM
Ruedas guía delanterasGUARDGUARD
Ruedas guía traserasNANA
Enlaces104MM103.5MM
Pasadores y bujes (externos)52MM53MM
Pasadores y bujes (internos)30.125IN30.25IN
Segmentos9595
Zapata de cadena (ancho)24IN24IN
Bastidor de cadena - IzquierdaBueno
Bastidor de cadena - DerechaBueno
¿Pasadores y bujes girados?No
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJEBOTH TRACKS HAVE WORN THROUGH EXTERNAL BUSHINGS, MOST OF PINS ARE VISIBLE DUE TO BUSING WEAR
Número de pieza del eslabónBERCO KM1032A
Notas - TREN DE RODAJEUNDERCARIAGE IS BETTER THAT 80% WORN, EXTERNAL BUSHINGS ARE WORN THROUGH TO PINS
Notas - TREN DE RODAJE 2CARRIERS MEASURED WITH DEPTH GUAGE, ONLY TOOL THAT WOULD FIT
HAS A FULL LOWER SET OF TRACK GUARDS
Zapatas de cadena2IN TALL SINGLE GROUSERS
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVer inventarioContacto seleccionado
Please Contact your local Cat Dealer
Teléfono:+1 877 228 3519
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono