Trail King INDUSTRIES INC. TR TKT16U - remolques - contenedor estándar - Transporte - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

Trail King INDUSTRIES INC. TR TKT16U

Trail King INDUSTRIES INC. TR TKT16U

Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

WHEELER MACHINERY CO.
Vernal, UT
Información básica
MarcaTrail King INDUSTRIES INC. TR TKT16U
Wheeler Machinery Co.
Grupo de productosremolques - contenedor estándar
Número de serie1TKU02626SR075766
Numéro D'unidadNA002469
Numero de catálogo10154720
Año de fabricación2024
PaísEstados Unidos
UbicaciónVernal, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVAConsultenos
IVAConsultenos
Precio con IVAConsultenos
Detalles
Más información1-1/2" OAK RAISED DECKING
102" OVERALL WIDTH 82" BETWEEN F
12,000 LB HD JACK WITH SPRING
12-1/4" X 3-3/8" ELECTRIC BRAKES
14GA STEEL ENCLOSED FENDER
2 2/16" BALL COUPLER WITH 5'
20' DECK 4' STATION WITH 16' TIL
23" LOADED DECK HEIGHT
34" AXLE SPACING
4" SAFETY HEADBOARD
6 PAIR D RINGS 2 PAIR ON STATION
6.75X17.5 8 HOLE STEEL DISC
7 POLE RV STYLE PLUG
8000LB CAPACITY 2 AXLES
BOLT ON LOCKABLE TOOL BOX LID
BOLT ON SPARE TIRE CARRIER
CUSHIONING CYLINDER
GROTE ELECTRICAL SYSTEM
LED LIGHTS
ORDERED FOR STOCK 02/6/23 MH (TRAIL KING)
PROVIDEER 215/75R17.5 16 PLY
RED & WHITE MARKINGS
REGISTRATION HOLDER
S7203 BLACK WITH WHITE DECALS
SAFETY CHAINS WITH HOOKS
SPARE TIRE 215/75R17.5
SPARE WHEEL 6.75S17.5 8 HOLE STE
STAR TRACTION COVERED APPROACH
TONGUE; ADJUSTABLE COUPLER
ZINC RICH PRIMER
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana