Búsqueda rápida

Valew WT 12K TNK

Valew WT 12K TNK

Precio
$67,500
Año
2022
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
+1 801 978 1673
Ver teléfono
Información básica
MarcaValew WT 12K TNK
Grupo de productoscamiones de agua
Número de serieWT12K22004
Numéro D'unidadWT0765
Numero de catálogo10031044
Año de fabricación2022
PaísEstados Unidos
UbicaciónSalt Lake City, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA67,500 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más información10" DIAMETER DISCHARGE TUBE
DUAL HYDRAULIC CYLINDERS
SUSPENSION, & AIR BRAKE SYSTEM
AUTOMATIC SHUT OFF
ACCESS HATCH
FIFTH WHEEL KING PIN
HYDRANT FILL FLOAT SYSTEM
11R X 22.5 TIRES
(11' FROM GRADE)
REMOVABLE HYD. PUMP & MOTOR
HEAVY DUTY LONG LIFE AXLE,
OSHA APPROVED ACCESS LADDER
12,000 GALLON WATER TOWER
STEEL TANK, STEEL FITTED HEADS
DUAL 3" FILL PIPES W/ AIR GAPS
CAMLOCK ON END OF PIPE
STRUCTURAL STEEL (A36)
HEIGHT 13' 4 1/2"
WIDTH 96", LENGTH 37' 6"
VALVES, AND FLOAT ASSEMBLIES,
DUAL 10 HOLD BUDD WHEELS W/
FULLY EQUIPPED DOT LIGHT SYSTE
PRICED 01/10/23 KR
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana