Weiler B670 - Talador apilador - Forestal - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

Weiler B670

Weiler B670

Año
2021
Horas de uso
6,692 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

THOMPSON TRACTOR CO., INC.
Montgomery, AL
+1 205 229 8715
Ver teléfono
Información básica
MarcaWeiler B670
THOMPSON POWER SYSTEMS
Grupo de productosTalador apilador
Número de serieB670-1702
Numéro D'unidadEQN235301
Numero de catálogo10199638
Año de fabricación2021
Horas de uso6,692 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónMontgomery, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA135,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
ROPS - CerradoROPS - Enclosed
Cabezal de sierraSaw Head
Con neumáticosWheeled
Más informaciónTire Size 30.5L-32"
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
410
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
100
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
1000
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
100
  • No
  • Bueno
sistema de enfriamiento
400
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
200
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
100
  • Bueno
accesorios/herramientas
  • 232 HIGH CAPACITY BUNCHING SAW 22.6"
pluma
020
  • Regular
  • Regular
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana