CAT 538-07 - Excavadoras - Forestal - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

CAT 538-07

CAT 538-07

Año
2021
Horas de uso
2,168 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

FINNING CANADA
Houston, BC
+1 866 467 9900
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 538-07
Finning International
Grupo de productosExcavadoras
Número de serieYHW00141
Numero de catálogo10168435
Año de fabricación2021
Horas de uso2,168 h
PaísCanadá
UbicaciónHouston, Canadá
Precio
Precio sin IVA359,686 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más informaciónGood clean 538 07A forestry machine

Rear and right hand camera

Side entry cab with 6.5 riser

28" double grouser track shoes

Radio: AM/FM & USB/Bluetooth

Processor linkage

Starting aid comes with a Waratah 622C

Consignment. For more information, please contact Darrel Myers at: 250-638-4604.

Online Owner's Manual
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana