CAT 320D2 FM - Excavadoras - Forestal - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

CAT 320D2 FM

CAT 320D2 FM

Año
2016
Horas de uso
10,200 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

FINNING CANADA
Kamloops, BC
+1 866 467 9900
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 320D2 FM
Finning International
Grupo de productosExcavadoras
Número de serieBW200167
Numero de catálogo10133531
Año de fabricación2016
Horas de uso10,200 h
PaísCanadá
UbicaciónKamloops, Canadá
Precio
Precio sin IVA129,906 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más informaciónForesty cab with 18" Riser

Heat and Air Conditioning

Catwalks

Waratah 622C processor head

28" Double Grouser Tracks

Emissions decal available

Customer Value Agreement (Preventative Maintenance program): via Cat Credit Certificate, 1 or 2 year options available. Contact Sales Rep for more details. Conditions may apply.

Online Owner's Manual
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana