Caterpillar 320D2FM

Caterpillar 320D2FM

Precio
177,754 USD
Año
2015
Horas de uso
7944 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 320D2FM
Grupo de productosCargadora forestal
Número de serieBW200160
Numéro D'unidadMQ183281
Numero de catálogoCU4631379
Año de fabricación2015
Horas de uso7944 h
PaísCanadá
UbicaciónChicoutimi, QC
Precio
Precio sin IVAUS$ 177,754
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
ELEVADOR DE CABINACAB RISER
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
BLUETOOTHBLUETOOTH
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
ELEVADOR DE CABINACAB RISER
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
BLUETOOTHBLUETOOTH
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • accesorios/herramientas
  • pluma
  • brazo
  • cucharón
  • mandos final
  • tren de rodaje
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • pluma y brazo
  • condición general
apariencia general
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularÉchelle pour cabine et les 2 marches pied coté droite non fonctionelle - Ladder for cabin and 2 foot steps on the right side not functional
elementos de seguridad
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • No
  • No
  • No
  • N/A
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
motor
  • Rouge - Red
  • 4731217
  • N/A
  • 45002848
  • 25% restant/Remaining
  • 7856 heures/Hours
  • 63 PSI ok/Good
  • Pas de fumé - No smoke
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • 7856 heures/Hours
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular3 lumieres qui ne fonctionne pas - 3 lights not working
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • 7856 heures/Hours
  • 7856 heures/Hours
  • 7856 heures/Hours
  • 03151220
  • 7856 heures/Hours
  • 15C0043
  • OK
  • 7856 heures/Hours
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularJoint a poussiere pas en place - Dust seal not in place
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
accesorios/herramientas
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Abatteuse
pluma
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
brazo
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
  • No
mandos final
  • 7856 heures/Hours
  • 7856 heures/Hours
  • 7856 heures/Hours
  • 7856 heures/Hours
  • 7856 heures/Hours
  • 7856 heures/Hours
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Notes - UNDERCARRIAGE 3Chaine a 45% restant/Remaining
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Entretien 2000 heures complet de la machine avec les filtres a air - Complete 2000 hours maintenance on the machine with air filter
pluma y brazo
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
condición general
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ON: Paul Gavin 416-667-5951; MB: Randy Gushuliak 204-478-6575
Canadá
Teléfono:+1 8002681965
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono