Masaba HP4RDP - trituradoras - Construcción - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

Masaba HP4RDP

Masaba HP4RDP

Año
2023
Horas de uso
1,610 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

WAGNER EQUIPMENT CO
Albuquerque, NM
+1 303 900 5875
Ver teléfono
Información básica
MarcaMasaba HP4RDP
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grupo de productostrituradoras
Número de serie2023345
Numéro D'unidad504560
Numero de catálogo10179520
Año de fabricación2023
Horas de uso1,610 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónAlbuquerque, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA775,375 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Caja de herramientasToolbox
Más información(4) LIFT ONLY JACK MOUNTING BRKT
(6)BRUTE JACK MTNG PLATES
48" UNDER CRUSHER CONVEYOR
720 OPO
BOOSTER AXLE HITCH
BRAKE PKG-AIR BRAKES,EMERG VALVE
CONE HOPPER W/OVERFLOW CHUTE
CORD HOLDER
CRIBBING JACKS
CRUSHER MOTOR - (1) WEG 400HP
CRUSHER MOTOR GUARD/OBS PLATFORM
CRUSHER MOTOR SHEAVE,BUSH,VBELTS
CRUSHER MOTORS (2) WEG 200HP
CRUSHER SUBFRAME
END OF CONSIST
GUARDING
HD 25KLB LEAF SPRING SUSPENSION
HYD LIFTING JACKS & PWR UNIT
LIGHT PACK-BRAKE & DIRECT SIGNAL
METSO HP4 S/N HP4SOR0141 SHIPPED
PLATFORM & LADDER
PROTECTIVE RUBBER CURTAIN
QUAD AXLE CHASSIS
SWITCHGEAR-NEMA4 ENCL400HPSFT ST
TO MASABA 7/28
UNDER CRUSHER HOPPER
VULCANIZED SPLICE
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana