Allmand LTA20WV

Allmand LTA20WV

Precio
5,950 USD
Año
2014
Horas de uso
7706 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaAllmand LTA20WV
Grupo de productostorre de alumbrado
Número de serieG7L12265
Numéro D'unidadRP13382
Numero de catálogoCU4582963
Año de fabricación2014
Horas de uso7706 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónAmarillo, TX
Precio
Precio sin IVAUS$ 5,950
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
MONTADO EN REMOLQUETRAILER MOUNTED
Más información100 GAL FUEL CAPACITY
15/20 V 60 HZ CAT 2.2 BULLDOG
1P 2-120V 30A RV/
2-20A GFCI OUTLET PANEL
4EA 1250W SHO-HD LIGHTING
EXTENDED REAR TOWER SUPPORT
EXTERNAL SERVICE DRAIN
MAXI-LITE LIGHT TOWER VERTICAL
Features
Accesorios
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
MONTADO EN REMOLQUETRAILER MOUNTED
Más información100 GAL FUEL CAPACITY
15/20 V 60 HZ CAT 2.2 BULLDOG
1P 2-120V 30A RV/
2-20A GFCI OUTLET PANEL
4EA 1250W SHO-HD LIGHTING
EXTENDED REAR TOWER SUPPORT
EXTERNAL SERVICE DRAIN
MAXI-LITE LIGHT TOWER VERTICAL
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WARREN POWER SYSTEMSVer inventarioContacto seleccionado
Kelly Kirkland
Teléfono:+1 432 331 0042
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources