Allmand LTA20WV

Allmand LTA20WV

Precio
6,250 USD
Año
2014
Horas de uso
7329 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaAllmand LTA20WV
Grupo de productostorre de alumbrado
Número de serieG7L13242
Numéro D'unidadRP13544
Numero de catálogoCU4571981
Año de fabricación2014
Horas de uso7329 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónTulsa, OK
Precio
Precio sin IVAUS$ 6,250
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
MONTADO EN REMOLQUETRAILER MOUNTED
Más información100 GAL FUEL CAPACITY
15/20 V 60 HZ CAT 2.2 BULLDOG
1P 2-120V 30A RV/
2-20A GFCI OUTLET PANEL
4EA 1250W SHO-HD LIGHTING
EXTENDED REAR TOWER SUPPORT
EXTERNAL SERVICE DRAIN
MAXI-LITE LIGHT TOWER VERTICAL
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WARREN POWER SYSTEMSVer inventarioContacto seleccionado
WARREN CAT USED ENGINE TEAM
Teléfono:+1 866 292 7736
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono