Allmand LT6K5

Allmand LT6K5

Precio
8,000 USD
Año
2018
Horas de uso
513 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaAllmand LT6K5
Grupo de productostorre de alumbrado
Número de serie11-000728C
Numéro D'unidadEQ162560C
Numero de catálogoCU4616067
Año de fabricación2018
Horas de uso513 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónMilford, MA
Precio
Precio sin IVAUS$ 8,000
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
IluminaciónLIGHTING
MONTADO EN REMOLQUETRAILER MOUNTED
Más informaciónENGINE MODEL C1.1
LIGHT TYPE - METAL HALIDE
LIGHT TYPE METAL HALIDE SHO-HD® FIXTURE
METAL HALIDE WATTAGE (PER LAMP) 1,250
METAL HALIDE LUMENS (PER LAMP) 135,500
METAL HALIDE LUMENS (TOTAL) 542000.0
MANUALS
FUEL CAPACITY - GAL (L) 100 (378.5)
HORSEPOWER ... 1,800 RPM)**** 13.8
ENGINE TIER - TIER 4 FINAL
LED WATTAGE (PER LAMP) 320.0
LED LUMENS (PER LAMP) - 38500.0
GROSS VEHICLE WEIGHT RATING (GVWR) LBS (KG) - 5,000 (2,267)
LENGTH TRANSPORT IN (MM) - 126 (3,200)
LENGTH OPERATING IN (MM) - 167.9 (4,265)
WIDTH TRANSPORT IN (MM) - 77 (1,956)
WIDTH OPERATING IN (MM) - 151 (3,835)
HEIGHT* MAST LOWERED IN (MM) - 105.2 (2,672)
HEIGHT* MAST RAISED IN (MM) - (4) LED – 322 (8,178.8)
Features
Accesorios
IluminaciónLIGHTING
MONTADO EN REMOLQUETRAILER MOUNTED
Más informaciónENGINE MODEL C1.1
LIGHT TYPE - METAL HALIDE
LIGHT TYPE METAL HALIDE SHO-HD® FIXTURE
METAL HALIDE WATTAGE (PER LAMP) 1,250
METAL HALIDE LUMENS (PER LAMP) 135,500
METAL HALIDE LUMENS (TOTAL) 542000.0
MANUALS
FUEL CAPACITY - GAL (L) 100 (378.5)
HORSEPOWER ... 1,800 RPM)**** 13.8
ENGINE TIER - TIER 4 FINAL
LED WATTAGE (PER LAMP) 320.0
LED LUMENS (PER LAMP) - 38500.0
GROSS VEHICLE WEIGHT RATING (GVWR) LBS (KG) - 5,000 (2,267)
LENGTH TRANSPORT IN (MM) - 126 (3,200)
LENGTH OPERATING IN (MM) - 167.9 (4,265)
WIDTH TRANSPORT IN (MM) - 77 (1,956)
WIDTH OPERATING IN (MM) - 151 (3,835)
HEIGHT* MAST LOWERED IN (MM) - 105.2 (2,672)
HEIGHT* MAST RAISED IN (MM) - (4) LED – 322 (8,178.8)
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Kenneth DiRienzo
Teléfono:+1 508 4821697
Tim Perkins
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Mike Sherman
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources