Miller 500 CC/CV MLL - soldadores - Construcción - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

Miller 500 CC/CV MLL

Miller 500 CC/CV MLL

Año
2014
Horas de uso
4,904 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

BOYD CAT COMPANY
Nitro, WV
+1 309 494 4357
Ver teléfono
Información básica
MarcaMiller 500 CC/CV MLL
Boyd Cat Company
Grupo de productossoldadores
Número de serieME200235E
Numéro D'unidadEQ00042598
Numero de catálogo10182098
Año de fabricación2014
Horas de uso4,904 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónNitro, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA6,200 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más información** ENGINE WARRANTY BY MFG
** WARRANTY ON WELDER/GENERATOR
**OPITIONAL MIG AS WELL AS TIG**
2" BALL HITCH W/FENDERS & LIGHTS
3 YEARS PARTS & LABOR
4 CYLINDER, AIR/OIL COOLED
43"H X 28.5"W X 65"D - 1,885 LBS
500 AMPS - 40VDC ... 100% DUTY
50A 120/240V SINGLE-PHASE
AUX 20KW 48A ... 240 3-PHASE
BIG BLUE 500 CC/CV MODEL #907331
DEUTZ DIESEL ENGINE
FUEL CAPACITY: 25 GALLONS
HWY-224 SINGLE AXLE TRAILER
OIL CAPACITY: 9 QUARTS
PRODUCT LINK INSTALLED
TELEMATICS ZTRONEI3 SN: (TELEMATICS SN). INSTALLED AUG 2021
VOLTMETER-COOLANT TEMP-OIL PSI
WITH WELD METERS & AUTO IDLE
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana