Atlas 1150XAST4F - Secadores de aire comprimido - Construcción - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

Atlas 1150XAST4F

Atlas 1150XAST4F

Año
2019
Horas de uso
6,506 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

WARREN POWER SYSTEMS
OK
+1 432 331 0042
Ver teléfono
Información básica
MarcaAtlas 1150XAST4F
WARREN CAT - MIDLAND (2)
Grupo de productosSecadores de aire comprimido
Número de serieHOP091346
Numéro D'unidadRP14701
Numero de catálogo10132578
Año de fabricación2019
Horas de uso6,506 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónEstados Unidos
Precio
Precio sin IVA81,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más informaciónC9.3 TIER 4 FINAL 350HP
DOC/DPF/SCR
ADJUSTABLE FLOW & PRESSURE
AFTERCOOLER + WATER SEPARATOR
1 STD & 1 AFTERCOOLED OUTLET 2"
STD: ... ... WORKING RANGE
116 GALLON FUEL TANK
8.7 GALLON DEF TANK
0.33 GAL/HR DEF ... ... HOURS
WET WEIGHT=12,000
198"L X 82.75"W X 102.5"H
100% FLUID CONTAINMENT
DD/PD FILTERS
ELECTRIC BLOCK HEATER
COLD WEATHER PACKAGE
FUEL XPERT
EXTERNAL FUEL CONNECTIONS
ELEC BRAKES TANDEM DUAL AXLE
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana