Secadores de aire comprimido
Sullivan
Inicio
Sistemas de Potencia
Secadores de aire comprimido
Sullivan
Sullivan 185CFM
Información básica
Marca
Sullivan 185CFM
Wheeler Machinery Co.
Grupo de productos
Secadores de aire comprimido
Número de serie
22JP003114
Numéro D'unidad
CM0251
Numero de catálogo
10044595
Año de fabricación
2022
Horas de uso
59 h
País
Estados Unidos
Ubicación
Salt Lake City, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA
26,750
USD
IVA
No incluye IVA deducible
Precio con IVA
-
Detalles
Más información
134"L/55"W/70"H
185CFM, 100 PSI
2" BALL HITCH
29 GALLON FUEL CAPACITY
4 CYLINDER, 49 HP ... 2400 RPM
DIESEL ENGINE IDLE SPEED 1400RPM
OIL FLOODED ROTARY SCREW
ORDERED FOR STOCK 04.19.22 JLS (SULLIVAN)
PRESSURE RANGE (70-125PSIG)
SINGLE STAGE
VIN-4YAHH1117NM000676
WEIGHT: 2340 LBS
Enlace al producto
http://catused.cat.com/es/construccion/secadores-de-aire-comprimido/sullivan-185cfm/4c034430-427e-499e-9587-ec1a634846b8.html
►
Sullivan 185CFM Imagen más grande
Contactar con el vendedor
WHEELER MACHINERY CO.
www.wheelercat.com
Used Dealer