CAT CP12 - Rodillos de un solo tambor - Construcción - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

CAT CP12

CAT CP12

Año
2025
Horas de uso
88 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
+1 801 978 1410
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT CP12
Wheeler Machinery Co.
Grupo de productosRodillos de un solo tambor
Número de serie74900262
Numéro D'unidadAA011413
Numero de catálogo10193609
Año de fabricación2025
Horas de uso88 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónSalt Lake City, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA300,900 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Protección: transmisiónGuard, Transmission
Más información*CHASSIS AR
*ELECTRICAL AR
*HYDRAULIC AR
*HYDRAULIC AR-AUX
*POWERTRAIN AR
BLADE, LEVELING
CAB, ROPS/FOPS WITH A/C
CERTIFICATE OF ORIGIN
ENGINE, CAT C4.4
FREQUENCY, FIXED
INSTALLATION, CAB
INSTRUCTIONS, ANSI - CAB
LANE 2 ORDER
LANGUAGES, OPTION 1
LIGHTING, WARNING
OIL, HYD, STANDARD
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PAD, ROUND
PRICED NEW 12/31/24 EK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
SCREEN, STANDARD
SEAT BELT, 3"
SEAT, CLOTH
SENSOR, DRIVE POWER
SUN VISOR, FRONT
TIRES, 23.1-26 8PR R-1
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana