Caterpillar CB54

Caterpillar CB54

Precio
86,600 USD
Año
2012
Horas de uso
1681 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar CB54
Grupo de productosRodillos de doble tambor
Número de serieJLM00716
Numéro D'unidadE144067
Numero de catálogoCU4399737
Año de fabricación2012
Horas de uso1681 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónEloy, AZ
Precio
Precio sin IVAUS$ 86,600
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
BEACONBEACON
OROPSOROPS
SISTEMA DE ROCIADO DE AGUAWATER SPRAY SYS
Más informaciónWATER SPRAY SYSTEM
VIBRATORY SYSTEM
ROPS:
PRODUCT LINK: 67"
DRUM WIDTH: 67"
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • sistemas hidráulicos
  • tambor
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoPaint is faded
  • Bueno
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularSeat belt date tag is expired 4/12
indicadores, estación del operador, consola
  • Regularconsole is missing hardware and blank cover
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularSwitches are faded
motor
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • 50%
  • Normal
  • Normal
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
  • Bueno
dirección
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tambor
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
EMPIRE MACHINERYVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment Staff
Teléfono:+1 480 633 4100
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono