Caterpillar CB24B

Caterpillar CB24B

Precio
34,150 USD
Año
2014
Horas de uso
293 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar CB24B
Grupo de productosCompactadores
Número de serie42000109
Numéro D'unidadUT10799
Numero de catálogoCU4543086
Año de fabricación2014
Horas de uso293 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónAugusta, GA
Precio
Precio sin IVAUS$ 34,150
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
IluminaciónLIGHTING
EPA LABELEPA LABEL
OROPSOROPS
Más información*CB24B UTILITY COMPACTOR
*ENGINE T4F
*HYDRAULIC OIL, STANDARD
*PROPEL, STANDARD
*ROPS, FOLDABLE
*SEAT, WITH SAFETY SWITCH
*SUPPORT, SLIDING FOR SEAT
*SWITCH, BATTERY DISCONNECT
*TRAVEL CONTROL, COVER GP
32HP
3T UTILITY ROLLER
47" WIDTH
FOLDABLE FOPS
INSTRUCTIONS, ENGLISH
INSTRUCTIONS, NORTH AMERICAN
TRAVEL CNTRL
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • dirección
  • sistemas hidráulicos
  • tambor
apariencia general
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Runs good
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
dirección
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tambor
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Yancey Used Equipment Team Ready To Assist You!!!
GA
Teléfono:+1 770 941 2300
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono