Hay 17962 máquinas en venta
Búsqueda rápida
Reciba una alerta por correo electrónico cuando se añadan nuevos equipos que coincidan con su búsqueda. - Tu correo electrónico -Notificación por email
Filtro Actual
Grupo de productos
Rodillos de doble tambor
x
304 resultados de búsqueda para "Filtro Actual"
Mostrando: 1 - 24 Ordenado por: 
CAT CB2.7-03, 50,9502021
Monroe, NJ
315 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesiluminaciónrops - plegablesistema de rociado de aguacombustible diésel de contenido ultrabajo de azufre

See Details
CAT CB13, 79,0002019
Piscataway, NJ
2,401 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesiluminaciónrops - abrirsistema vibratorio versa vibesistema de rociado de aguaproduct link

See Details
CAT CB24B, 47,0002019
Monroe, NJ
563 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesiluminaciónropsproduct linkcombustible diésel de contenido ultrabajo de azufrenivel de emisiones

See Details
CAT CB34B, 26,8502018
Columbia, SC
3,772 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesiluminación

See Details
CAT CB34B, 40,0002019
Monroe, NJ
2,336 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesiluminaciónrops - plegablesistema de rociado de aguaproduct linkcombustible diésel de contenido ultrabajo de azufre

See Details
CAT CB13, 110,0002021
Rental Fleet, Subject To Availability, AL
1,036 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del cliente

See Details
CAT CB10, 104,8502019
West Columbia, SC
986 h Especificaciones USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Seguridadiluminaciónproduct linksistema de rociado de aguaetiqueta de epabaliza

See Details
CAT CB66B, 103,9002017
Williamsburg, VA
1,677 h Especificaciones USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesiluminaciónproduct linksistema de rociado de aguabaliza

See Details
CAT CB13, 99,5002018
Lynchburg, VA
1,931 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones

See Details
CAT CB66B, 103,9002017
Williamsburg, VA
2,420 h Especificaciones USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesiluminaciónproduct linksistema de rociado de aguaprotectores del motoretiqueta de epa

See Details
CAT CB13, 99,5002018
Lynchburg, VA
2,228 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesiluminaciónproduct linkcombustible diesel de contenido ultrabajo de azufresistema de rociado de aguaetiqueta de epa

See Details
CAT CB13, 84,5002019
Piscataway, NJ
1,949 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesiluminaciónrops - abrirsistema vibratorio versa vibesistema de rociado de aguaproduct link

See Details
CAT CB46B, 49,5002016
Fredericksburg, VA
3,028 h Certificado por el distribuidor Condicionesiluminaciónproduct linkcombustible diesel de contenido ultrabajo de azufreetiqueta de epaplancha ce

See Details
CAT CB64B, 76,5002016
Williamsburg, VA
1,450 h Certificado por el distribuidor Condicionesiluminaciónproduct linkcombustible diesel de contenido ultrabajo de azufresistema de rociado de aguaorops

See Details
CAT CB64, 63,0002014
South Hill, VA
2,177 h Especificaciones Certificado por el distribuidor

See Details
CAT CB-634D, 25,0002002
Stockton 1521, CA
721 h Condicionesnivel de emisiones - epa - epa tier 1nivel de emisiones - eu - eu stage irops - abrirsistema de rociado de aguailuminación

See Details
CAT CC4.0, 91,9002024
Salt Lake City, UT
1 h

See Details
CAT CB-224E, 10,5002005
Stockton 1521, CA
3,173 h Condicionesrops - abrirsistema de rociado de aguanivel de emisiones

See Details
CAT CB4.4, 102,5152024
Hurricane, UT
1 h

See Details
Sakai SW770HF, 37,0002015
Monroe, NJ
1,576 h Condicionesaire acondicionadoiluminaciónplaca cerops - abrirsistema vibratorio versa vibe

See Details
CAT CB15 CW VV, 299,4502024
Salt Lake City, UT
22 h

See Details
Mostrar más resultados