Búsqueda rápida

CAT CS11GCCAB

CAT CS11GCCAB

Año
2023
Horas de uso
1,667 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

RING POWER CORP.
10421 Fern Hill Drive, FL
+1 813 313 9703
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT CS11GCCAB
RING POWER SYSTEMS
Grupo de productosRodillos de doble tambor
Número de serieRFL00605
Numéro D'unidadRFL00605
Numero de catálogo10152990
Año de fabricación2023
Horas de uso1,667 h
PaísEstados Unidos
Ubicación10421 Fern Hill Drive, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA215,279 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más informaciónCAB, ROPS/FOPS
ENGINE, CAT C3.6
INSTRUCTIONS, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI - CAB
LANE 2 ORDER
LIGHTING, WARNING
LIGHTS, LED, HIGH OUTPUT
MIRRORS, REARVIEW, INTERNAL
NO COMPACTION SENSOR
OIL, HYD, STANDARD
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE643
PUMP, PROPEL, STANDARD
ROLL ON-ROLL OFF
SCRAPER, STEEL, FRONT & REAR
SEAT BELT, 3" - CLOTH SEAT
SEAT, CLOTH, DELUXE
SUN VISOR, CAB
TIRES, 23.1-26 12PR R-3
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana