Búsqueda rápida

Caterpillar 420F2 STCB

Caterpillar 420F2 STCB

Precio
$108,100
Año
2020
Horas de uso
939 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Helena, MT
+1 406 656 0202
Ver teléfono
Información básica
MarcaCaterpillar 420F2 STCB
Grupo de productosretroexcavadoras cargadoras
Número de serieHWC05599
Numéro D'unidad23G0258
Numero de catálogo10042431
Año de fabricación2020
Horas de uso939 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónHelena, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA108,100 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
CONTROL DE AMORTIGUACIÓNRIDE CONTROL
Más informaciónPACK, DOMESTIC TRUCK
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
GUARD, STABILIZER
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
ENGINE, 74.5KW,C4.4 ACERT, T4F
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, ST
STICK, EXTENDABLE, 14FT
SEAT BELT, 3" SUSPENSION
AIR CONDITIONER, T4
TIRES, 12.5 80-18/21L-24, FS
SEAT, DELUXE FABRIC, HEATED
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
RADIO, FM BLUETOOTH
POWERTRAIN, 4WD, POWERSHIFT
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631E
COUPLER, PG, MAN.D.LOCK, BHL
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
INSTRUCTIONS, ANSI
PLATE GROUP - BOOM WEAR
CAB, DELUXE
ENG SN W7N74340 MSO 9FBVD
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
BEACON, MAGNETIC MOUNT
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana