Caterpillar 420F4X4

Caterpillar 420F4X4

Precio
54,800 USD
Año
2013
Horas de uso
1248 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 420F4X4
Grupo de productosretroexcavadoras cargadoras
Número de serieSKR01992
Numéro D'unidadUT10475
Numero de catálogoCU4502380
Año de fabricación2013
Horas de uso1248 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónAustell, GA
Precio
Precio sin IVAUS$ 54,800
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
PLANCHA CECE PLATE
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
OROPSOROPS
CUCHARÓN, GPBUCKET, GP
CUCHARÓN, TRASEROBUCKET, REAR
BRAZO, ESTÁNDARSTICK, STANDARD
TRACCIÓN EN LAS 4 RUEDAS4-WHEEL DRIVE
CONTROLES, PALANCA UNIVERSALCONTROLS, JOYSTICK
PROTECTORES DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
2 WHEEL DRIVE2 WHEEL DRIVE
Más informaciónAIR SUSPENSION SEAT
DIFFERENTIAL LOCK
PATTERN CHANGER
TIER 4 INTERIM
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • accesorios/herramientas
  • axles / final drives
  • pluma y brazo
  • emissions
  • front bucket
  • cucharón trasero
  • neumáticos
apariencia general
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
motor
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Normal
  • Normal
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
dirección
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
freno
  • No
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
accesorios/herramientas
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
axles / final drives
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
pluma y brazo
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
emissions
  • No
  • Bueno
  • Bueno
front bucket
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón trasero
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
neumáticos
  • No
  • 75%
  • 12.5/80-8
  • 19.5l-24
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Left FrontGoodyear sure grip75NoNoNo
Left RearGood year it52575NoNoNo
Right FrontGoodyear sure grip75NoNoNo
Right RearGoodyear it52575NoNoNo
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Yancey Used Equipment Team Ready To Assist You!!!
GA
Teléfono:+1 770 941 2300
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono