Búsqueda rápida

CAT 440

CAT 440

Año
2019
Horas de uso
2,790 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 440
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grupo de productosretroexcavadoras cargadoras
Número de serieDC900291
Numéro D'unidadM464465
Numero de catálogo4475269
Año de fabricación2019
Horas de uso2,790 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónAurora, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA126,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
CONTROL DE AMORTIGUACIONRIDE CONTROL
Más información2679 BW 2/14/24
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET-GP, 1.75 YD3, IT, BOCE
C4.4 ENGINE
CAB, DELUXE
CAT CERTIFIED USED
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
COUPLER, PG, MAN.D.LOCK, BHL
FAN
GUARD, STABILIZER
HYDRAULICS, QC, 6FCN/8BNK
INSTRUCTIONS, ANSI
LINES, AUX COMBO,STD STICK 15'
NEW MAXAM MS901 12.5 ... MAXAM MS907 19.5 24 @ 2421 H
Online Owner's Manual
POWERTRAIN, 4WD, AUTOSHIFT
PRICE UPDT: 09/06/24 VIA U1C2700
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
SEAT, DELUXE FABRIC
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STANDARD RADIO (12V)
STICK, STANDARD, 15'
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana