Búsqueda rápida

CAT 420F IT4WE

CAT 420F IT4WE

Año
2014
Horas de uso
3,328 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

WAGNER EQUIPMENT CO
Windsor, CO
+1 303 900 5875
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 420F IT4WE
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grupo de productosretroexcavadoras cargadoras
Número de serieJWJ02080
Numéro D'unidad527529
Numero de catálogo10138973
Año de fabricación2014
Horas de uso3,328 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónWindsor, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA69,900 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Control de amortiguaciónRide Control
Más información2014 CATERPILLAR 420F IT BACKHOE
3328/07/31/24
AM/FM RADIO / CD PLAYER
AS IS / AS RECEIVED
BATTERY 880CCA W/DISCONNECT
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET, 24" FITS D/E/F SERIES
BUCKET-GP, 1.31 CYD, IT
CAB, DELUXE, AC,HEAT,DEF,ROPS
COLD WEATHER PACKAGE,120V, ETHER
CONSIGNMENT / HARSH, JR.
COUNTERWEIGHT, 1070 LBS
CUTTING EDGE, TWO PIECE,WIDE
DIFFERENTIALS,LOCK/UNLOCK
ENGINE, 74.5KW, C4.4 DITA, T
ENGINE,C4.4, 93HP, TIER 4 SIV
FENDERS-STEEL,REAR, GRAB IRONS,
GUARD, STABILIZER
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, I
LCD DISPLAY/GAUGE CLUSTER W/EMS
LIGHTING,HALOGEN WORK & SIGNAL
Online Owner's Manual
PATTERN CHANGER, TIE DOWN POINTS
PILOTED JOYSTICK/PEDALS CONTROLS
PRODUCT LINK,PL321,SATELITTE
PT, 4WD, AUTOSHIFT 4F-4R
PWR STEERING, 3-12V ACC PORTS
QUICK-EVAC SYSTEM
R-T-D, LOAD SENSING HYDRAULICS
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, EXTENDABLE, 14FT
STORAGE, GP-BOX
TIRES,4WD,MAXAM 12.5/80-18 ... DR4,19.5L-24@26%
TRANSPORT, BOOM LOCK, SMV SIGN
TRAVEL ALARM, FLOOR MAT,TOOL BOX
WASHER-WIPERS,INT-2SPD FRT/RR
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
1620
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularFaded
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularHood release handle missing.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
401
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteExpired
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
1841
  • No
  • DeficienteBlowing warm air
  • RegularLeft arm rest bent
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularNo sound from speakers
  • RegularHeadrest missing
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularRear wiper not functioning
motor
1000
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
900
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
610
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularLeft rear flood not illuminating
transmisión
1400
  • No
  • Transmission covered in wet oil
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
dirección
1000
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
freno
110
  • No
  • RegularWeak on a hill.
  • Bueno
sistemas hidráulicos
1810
  • No
  • Bueno
  • RegularSlightly from one of the lines
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
pluma y brazo
900
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
front bucket
800
  • 1.5 yd.³
  • CY140103302/AA
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón trasero
500
  • No
  • AA/no ID tag
  • 24"
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
axles / final drives
1100
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
neumáticos
  • 72%
  • 12.5/80–18
  • 19.5 L – 24
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Delantera izquierdaMaxam MS9011751NoNoNo
Trasero izquierdoDeestone DR-42175NoNoNo
Delantera derecha2678NoNoNo
Trasera derecha2485NoNoNo
condición general
300
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana