CAT 415F2 HRC - retroexcavadoras cargadoras - Construcción - CATERPILLAR WORLDWIDE
Búsqueda rápida

CAT 415F2 HRC

CAT 415F2 HRC

Año
2015
Horas de uso
1,756 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

STOWERS RENTS
Knoxville, TN
+1 865 218 8800
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 415F2 HRC
STOWERS RENTS
Grupo de productosretroexcavadoras cargadoras
Número de serieHWA00238
Numéro D'unidadHWA00238
Numero de catálogo10088280
Año de fabricación2015
Horas de uso1,756 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónKnoxville, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA57,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Más informaciónBELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET-GP, 1.3 YD3, PO
BUCKET-SOIL, 24", 8.5 FT3
CANOPY, BASE
CAT 415 BACKHOE LOADER
CONTROLS, BACKHOE PATTERN
COUNTERWEIGHT, 255 LBS
CUTTING EDGE, TWO PIECE
ENGINE, 55KW, C3.4B DITA, T4F
EQUIPPED WITH CAT PRODUCT LINK
HYDRAULICS, GP, 5FCN/7BNK
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PT, 4WD, STD SHIFT, PILOT
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT, VINYL
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, STANDARD, 14FT
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, GY
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana