X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Hay 27134 máquinas en venta
Filtro Actual
Grupo de productos
Construcción
x
retroexcavadoras cargadoras
x
Filtro de búsqueda
Grupo de productos
-
Marca
+
Precio (USD)
+
-
Año de fabricación
+
-
Horas de uso
+
-
Certificación
+
Continente
+
Distribuidor
+
País
+
Caracteristicas
+

retroexcavadoras cargadoras

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Actual" will be added

1,784 resultados de búsqueda para "Filtro Actual"
Mostrando: 1669 - 1680 Ordenado por:   anuncios/página
Caterpillar 416EST, 56,000 USDretroexcavadoras cargadoras
Chetumal, MX
Año: 2014, Horas de uso: 4408 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416F2STLRC, 90,400 USDretroexcavadoras cargadoras
Villahermosa, MX
Año: 2018, Horas de uso: 220 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416F2STLRC, 77,500 USDretroexcavadoras cargadoras
Ciudad Victoria, MX
Año: 2017, Horas de uso: 1250 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416F2STLRC, 80,000 USDretroexcavadoras cargadoras
Hermosillo, MX
Año: 2018, Horas de uso: 742 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

brazo, extendidocucharón, traserocontroles, palancaprotectores del motor2 wheel drive
Caterpillar 420F2STLRC, 92,000 USDretroexcavadoras cargadoras
Culiacan, MX
Año: 2017, Horas de uso: 1073 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

brazo, extendidooropstracción en las 4 ruedas
Caterpillar 420F2ITLRC, 110,000 USDretroexcavadoras cargadoras
Mexicali, MX
Año: 2017, Horas de uso: 500 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

brazo, extendidocucharón, traserotracción en las 4 ruedascontroles, palanca universalprotectores del motor
Caterpillar 420FST, 85,000 USDretroexcavadoras cargadoras
Quito, EC
Año: 2014, Horas de uso: 1551 h
IIASA - IMPORTADORA INDUSTR. AGRICOLA SA

brazo, extendidocucharón, gpcucharón, traserotracción en las 4 ruedascontroles, palanca, Condiciones
Caterpillar 420FST, 54,500 USDretroexcavadoras cargadoras
Santa Ana, CR
Año: 2013, Horas de uso: 3323 h
CATERPILLAR CREDITO, S.A. DE C.V.

brazo, estándartracción en las 4 ruedascontroles, palanca universalprotectores del motor2 wheel drive, Condiciones
Caterpillar 416FST, 71,400 USDretroexcavadoras cargadoras
San Juan, PR
Año: 2014, Horas de uso: 1714 h
RIMCO INC.
Caterpillar 416EST, Consultenosretroexcavadoras cargadoras
Cancun, MX
Año: 2014, Horas de uso: 3000 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416F2STLRC, 77,500 USDretroexcavadoras cargadoras
Monterrey, MX
Año: 2017, Horas de uso: 270 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
Caterpillar 416EST, 49,000 USDretroexcavadoras cargadoras
Puebla, MX
Año: 2014, Horas de uso: 4023 h
MADISA RENTAL SERVICES FLEET
 
Comparar productos