Búsqueda rápida

PSI M413XT

Equipos de Construccion y Mineria PSI M413XT

Año
2004
Horas de uso
4,504 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

MICHIGAN CAT
Grand Rapids, MI
+1 8669941408
Ver teléfono
Información básica
Marca PSI M413XT
Michigan CAT
Grupo de productosmotoniveladoras para minería
Número de serie120926
Numéro D'unidad120926
Numero de catálogo10089802
Año de fabricación2004
Horas de uso4,504 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónGrand Rapids, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA32,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
IluminaciónLighting
EspejosMirrors
BalizaBeacon
ROPS - AbrirROPS - Open
Enganche/levantamiento frontalFront Hitch/Lift
Perfil de cabina - BajoCab Profile - Low
Válvulas hidráulicasHydraulic Valves
Tipo de dirección - RuedaSteering Type - Wheel
Más informaciónBeacon
Cab Profile - Low
Front Hitch/Lift
Hydraulic Valves
Lighting
Mirrors
ROPS - Open
Steering Type - Wheel
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
910
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularFaded, scratches,
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
122
  • RegularInoperable
  • Bueno
  • RegularInoperable
  • DeficienteInoperable
  • DeficienteBelt torn
indicadores, estación del operador, consola
730
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularEngine oil psi gauge bounces like loose wire? Oil psi light goes out
  • RegularRight exterior mirror cracked
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoSwitches not labeled good, label torn
  • RegularInoperable, wiper blade worn
motor
800
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Deutz diesel
  • Good, light goes out, inspect wiring for gauge
  • Normal
  • Bueno
  • BuenoRed
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
800
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
500
  • Doesn’t flash, right amber lens broken
  • Bueno
  • BuenoNew 1/2023 at 4,502 hours
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
400
  • Bueno
  • BuenoHydrostat
  • Bueno
  • Bueno
dirección
710
  • RegularFront axle frame pivot worn bad, pivot wobbles
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoBolted front cover on steering column missing
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
drivechain / tandems
100
  • Bueno
sistemas hidráulicos
910
  • BuenoFairly tight
  • RegularFew lines or fittings weeping, seeping around machine, hose blown to front hydraulic broom motor
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoSuction fitting rewelded in tank
  • Bueno
hoja
220
  • 10’ wide
  • RegularWorn slight
  • RegularMoldboard worn up into cutting edge bolt holes, moldboard area bent backwards slight on right end
  • Bueno
  • Bueno
neumáticos
  • 69
  • 15-19.5
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Left Center62
Delantera izquierdaCarlisle Trac Chief2077NoNoNo
Trasero izquierdoCarlisle Trac Chief16NoNoNo
Delantera derechaCarlisle Trac Chief1662NoNoNo
Trasera derechaCarlisle Trac Chief2077NoNoNo
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • 8’ wide front broom, hyd. hoist, angle and side shift cylinders good, when first operating broom it barely wanted to spin but then realized that a hydraulic hose was blown, broom bristles are newer, broom shield bent slight, hoist frame welded
  • Rear attachment mechanical coupler good, hoist cylinder good
  • All service points are labeled when serviced
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana