Champion 720A

Champion 720A

Precio
39,900 USD
Año
1997
Horas de uso
5826 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaChampion 720A
Grupo de productosmotoniveladoras para minería
Número de serie027154
Numéro D'unidad027154
Numero de catálogoCU4530885
Año de fabricación1997
Horas de uso5826 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónEnroute, MI
Precio
Precio sin IVAUS$ 39,900
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
IluminaciónLIGHTING
BEACONBEACON
TRANSMISSION GUARDTRANSMISSION GUARD
Más información14' MOLDBOARD
DEFROSTER FAN
DIFFERENTIAL LOCK
MIRRORS
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • hoja
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • drivechain / tandems
  • neumáticos
apariencia general
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoNew decals
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoRecently painted,
  • BuenoStraight
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
  • DeficienteNot working
  • Bueno
  • BuenoWorking
  • DeficienteNot working
indicadores, estación del operador, consola
  • BuenoBlows cold
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoAll gauges working
  • BuenoAll cab glass and mirrors in place (no chips or cracks)
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoAm/fm radio
  • RegularArmrest worn, torn
  • BuenoMechanical style seat suspension
  • Bueno
  • BuenoBoth wipers working
motor
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Powered by Cummins 8.3L 6-cylinder turbo diesel
  • Operated in normal range
  • BuenoGreen and clean
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoStarts and runs good
  • Bueno
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • RegularA/C condenser fins damaged
  • Bueno
  • BuenoFixed, belt drive
  • Bueno
  • Deficientelower fins damaged rusted away
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • No
  • Working
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoLed work lights, all lights working
transmisión
  • Transmission belly pan is wet need to remove pan to inspect to pinpoint leak
  • Electronic power shift transmission
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoShifted good through speeds
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
dirección
  • Bueno
  • RegularBoth rear articulation cylinders seeping/leaking
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoFront and articulate steering functions operated good
  • Bueno
  • BuenoWheel
  • Bueno
freno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteNot working
  • Bueno
  • BuenoService brakes working good
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoBoth dry
  • Bueno
  • BuenoHydraulic functions operate good
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularLeft cylinder seeping/leaking from packing
hoja
  • 14ft blade, cylinder sideshift mounting pin and bushings show some wear
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoHas slight vertical play in circle, circle is tight
  • BuenoEdge with carbide replaceable teeth
  • BuenoNo movement seen in trunnion caps
  • Bueno
  • Bueno
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Runs and operates good
  • Tight machine
drivechain / tandems
  • Bueno
  • BuenoOscillating and wheel seals are dry
  • Bueno
  • Bueno
neumáticos
  • No
  • 17.5-R25
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Left CenterMichelin (XTL)1640NoNoNo
Left FrontBridgestone (V-Steel)2060NoNoNo
Left RearMichelin (XTL)1640NoNoNo
Right CenterMichelin (XTL)1640NoNoNo
Right FrontBridgestone (V-steel)1230NoNo
Right RearMichelin (XTL)1540NoNoNo
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Teléfono:+1 8669941408
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono