Caterpillar 160M3 AWD

Caterpillar 160M3 AWD

Precio
Consultenos
Año
2016
Horas de uso
2077 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 160M3 AWD
Grupo de productosmotoniveladoras para minería
Número de serieN9T00181
Numéro D'unidad18G01234
Numero de catálogoCU4421097
Año de fabricación2016
Horas de uso2077 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónBillings, MT
Precio
Precio sin IVAConsultenos
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónSNOW ARRANGEMENT
*LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
*LIGHTS, WORKING, PLUS
*MOUNT, SNOW WING, FRAME READY
*MOUNTING, WARNING LIGHT
*TRANSMISSION, AUTOSHIFT
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
ARTICULATION GUARD
BASE+6(WM,WT+F,DA1,DA2,FL,RIP)
CAB, PLUS (ANTI-ICING GLASS)
CAB, PREMIUM (INTERIOR)
CAMERA, REAR VISION
COLD WEATHER PLUS PACKAGE AWD
CONTROL,AUTO ARTICULATION-DEMO
COOLANT, 60/40, -51C (-60F)
DECALS, ENGLISH (U.S.)
DOMESTIC TRUCK
FENDERS, FRONT, AWD
FENDERS, REAR
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
GRADE CONTROL X SLOPE
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
JOYSTICK CONTROLS, ADVANCED
LANE 3 ORDER
LANGUAGE, ENGLISH
LIFT GROUP, FRONT MOUNTING
LIFT GROUP, MANUAL, FRONT
LIGHT, LED WARNING STROBE
LIGHTS, SERVICE, INTERNAL
LINES, RIPPER, ADDITIONAL
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD, 16 FT
MSO ACRRL ENG S/N SYE12175
PRECLEANER, SY-KLONE
PRODUCT LINK, SATELLITE PLE631
RIPPER/SCARIFIER
SEAT BELT
SHANKS/TEETH, RIPPER/SCARIFIER
STARTER, ELEC, EXTREME DUTY
TIRES,17.5R25 MX XSNO+ * G2 MP
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
TRACTOR & EQUIPMENT CO.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
William Gibbs
Teléfono:+1 406 656 0202 ext 235
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono