Caterpillar 140M

Caterpillar 140M

Precio
160,000 USD
Año
2011
Horas de uso
4229 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 140M
Grupo de productosmotoniveladoras para minería
Número de serieB9D02972
Numéro D'unidadE0069093
Numero de catálogoCU4674649
Año de fabricación2011
Horas de uso4229 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónMissoula, MT
Precio
Precio sin IVAUS$ 160,000
IVA-
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
PROTECTOR, TRANSMISIÓNGUARD, TRANSMISSION
Más informaciónCAB, PLUS
SHADE, SUN
MOUNTING, FRONT LIFT
MOUNTING, FOR WARNING LIGHT
TRANSMISSION, AUTOSHIFT
NO COMPRESSOR
GLOBAL ARRANGEMENT
TRANSMISSION AND DRIVE LINE
FILM, ENGINE, VHP PLUS
SNOW ARRANGEMENT
INSTALLATION, ACCUGRADE READY
RADIO, 12V, AM/FM WEATHERBAND
COMFORT PACKAGE - 1
BASE & 5 (WM,WT,DA1,FL,RIP)
RIPPER-SCARIFIER, REAR
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
SNOW WING READY PACKAGE
END BITS, OVERLAY
CAMERA, REAR VISION
WEATHER, COLD PLUS
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
TIRES, 14.0R24 MX XSNO+ 1* MP
140M MOTOR GRADER
CONVERTER, COMMUNICATION (CB)
LANGUAGE, ENGLISH S
LIGHTS, WORKING, PLUS
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
ENGINE S/N KHX27454
EQUIP#E0069093
PRODUCT LINK, PL321
ALTERNATOR, 150 AMP (AC)
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
Features
Accesorios
PROTECTOR, TRANSMISIÓNGUARD, TRANSMISSION
Más informaciónCAB, PLUS
SHADE, SUN
MOUNTING, FRONT LIFT
MOUNTING, FOR WARNING LIGHT
TRANSMISSION, AUTOSHIFT
NO COMPRESSOR
GLOBAL ARRANGEMENT
TRANSMISSION AND DRIVE LINE
FILM, ENGINE, VHP PLUS
SNOW ARRANGEMENT
INSTALLATION, ACCUGRADE READY
RADIO, 12V, AM/FM WEATHERBAND
COMFORT PACKAGE - 1
BASE & 5 (WM,WT,DA1,FL,RIP)
RIPPER-SCARIFIER, REAR
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
SNOW WING READY PACKAGE
END BITS, OVERLAY
CAMERA, REAR VISION
WEATHER, COLD PLUS
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
TIRES, 14.0R24 MX XSNO+ 1* MP
140M MOTOR GRADER
CONVERTER, COMMUNICATION (CB)
LANGUAGE, ENGLISH S
LIGHTS, WORKING, PLUS
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
ENGINE S/N KHX27454
EQUIP#E0069093
PRODUCT LINK, PL321
ALTERNATOR, 150 AMP (AC)
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WESTERN STATES EQUIPMENTVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment Sales Group
Teléfono:+1 8779914228
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono