Reciba una alerta por correo electrónico cuando se añadan nuevos equipos que coincidan con su búsqueda. - Tu correo electrónico -Notificación por email
Filtro Actual
Grupo de productos
motoniveladoras para minería
x
460 resultados de búsqueda para "Filtro Actual"
Mostrando: 1 - 24 Ordenado por: 
CAT 140M3, 290,0002018
Altoona, IA
849 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteconfiguración: nieve

See Details
CAT 140M3, 301,0002018
Altoona, IA
1,110 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clientecumple con la norma tier 2cumple con la norma tier 1nivel de emisiones - epa - epa tier 4fnivel de emisiones - eu - eu stage ivestado normativo - epa / arb / eu / r120 / s. korea

See Details
CAT 140, 389,0002020
Rental Fleet Machine, Subject To Availability, AL
2,270 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesaire acondicionadoerops

See Details
CAT 120-14, 381,8752022
Yuma, AZ
668 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT 140-13, 459,2682023
Safford, AZ
158 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT 140-13AWDT, 339,2062020
Tucson, AZ
4,763 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT 140-13, 340,9412019
Apache Junction, AZ
2,837 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesaire acondicionadotamaño de la vertedora - 14'desgarrador - vástagos múltiplestipo de dirección - ruedabloque de empuje

See Details
CAT 140-13 AWD, 514,9062023
Apache Junction, AZ
271 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT 140-13, 459,9592023
Mesa, AZ
85 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT 120-14, 400,8972023
Tucson, AZ
324 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT 140-13 TRE, 355,3372020
Apache Junction, AZ
2,259 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT 140-13 AWD, 515,2592023
Yuma, AZ
82 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT 12M32018
Macon, GA
5,061 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteaire acondicionadoproduct linkiluminaciónrops - cerradocombustible diésel de contenido ultrabajo de azufre

See Details
CAT 120, 197,8502021
Rock Hill, SC
5,051 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesaccugrade listomando - tándemtamaño de la vertedora - 14'rops - cerradoescarificador

See Details
CAT 12M3AWD TR, 290,0822019
Phoenix, AZ
4,239 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT 140M3 GOV2016
Laredo, TX
1,712 h USADO CERTIFICADO POR CAT®iluminaciónenlace al productoaire acondicionadoeropscambio automático

See Details
CAT 140 GC, 295,0002022
Rental Fleet Machine, Subject To Availability, AL
391 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteaire acondicionadoeropsbloque de empuje

See Details
CAT 12M3AWD, 224,9002017
La Crosse, VA
4,892 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesradio am/fmiluminacióncombustible diésel de contenido ultrabajo de azufreaire acondicionadodirección de palanca universal

See Details
CAT 140 GC, 295,0002021
Rental Fleet Machine, Subject To Availability., AL
1,356 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteiluminaciónaire acondicionadobaliza

See Details
CAT 120 RIP, 279,5002019
Fredericksburg, VA
3,345 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesradio am/fmiluminaciónenlace al productoradio cd am/fmcombustible diésel de contenido ultrabajo de azufre

See Details
CAT 140 GC, 265,0002021
Rental Fleet Machine, Subject To Availability, AL
1,221 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteradio am/fmiluminaciónaire acondicionadobloque de empuje

See Details
Mostrar más resultados