Caterpillar 12M3 AWD

Caterpillar 12M3 AWD

Precio
257,600 USD
Año
2015
Horas de uso
2927 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 12M3 AWD
Grupo de productosmotoniveladoras para minería
Número de serieN9B00188
Numéro D'unidad19G00546
Numero de catálogoCU4478797
Año de fabricación2015
Horas de uso2927 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónWilliston, ND
Precio
Precio sin IVAUS$ 257,600
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Más informaciónSNOW ARRANGEMENT
3824675
ACCUMULATORS, BLADE LIFT
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
ARTICULATION GUARD
BASE + 4 (WM,WT-FLOAT,FL,RIP)
CAB, PLUS (INTERIOR)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA, REAR VISION
COLD WEATHER PLUS PACKAGE AWD
DECALS, ENGLISH (U.S.)
ENG SN SYE05837
FENDERS, FRONT, AWD
FENDERS, REAR
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
GRADE CONTROL X SLOPE
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
JOYSTICK CONTROLS, ADVANCED
LANE 2 ORDER
LANGUAGE, ENGLISH
LIFT GROUP, FRONT MOUNTING
LIFT GROUP, MANUAL, FRONT
LIGHT, LED WARNING STROBE
LIGHTS, SERVICE, INTERNAL
LINES, RIPPER, ADDITIONAL
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD, 14' PLUS
PRECLEANER, SY-KLONE
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
RIPPER/SCARIFIER
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT BELT
SHANKS/TEETH, RIPPER/SCARIFIER
STARTER, ELEC, EXTREME DUTY
TIRES,17.5R25 MX XSNO+ * G2 MP
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
TRACTOR & EQUIPMENT CO.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
William Gibbs
Teléfono:+1 406 656 0202 ext 235
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono