Búsqueda rápida

CAT 160

CAT 160

Año
2020
Horas de uso
2,540 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 160
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grupo de productosmotoniveladoras para minería
Número de serieEB600105
Numéro D'unidad477588
Numero de catálogo10000907
Año de fabricación2020
Horas de uso2,540 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónAurora, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA410,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Protección: transmisiónGuard, Transmission
Más informaciónACCUMULATORS, BLADE LIFT
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
ARTICULATION GUARD
BASE + 2 (FL,RIP)
CAB, PLUS (INTERIOR)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA, REAR VISION
CAT CERTIFIED USED
COLD WEATHER PLUS PACKAGE
CONTROL,AUTO ARTICULATION-DEMO
COOLANT, 50/50, -35C (-31F)
DECALS, ENGLISH (U.S.)
DRAIN, GRAVITY, ENGINE OIL
ENGINE, C9
ENGINE, TIER IV
FAN, STANDARD, TND
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
HEADLIGHTS,FRONT, LOW, HALOGEN
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
JOYSTICK CONTROLS, BASIC
LANGUAGE, ENGLISH
LIFT GROUP, FRONT MOUNTING
LIGHT, LED WARNING STROBE
LIGHTS, ARM, FOLD DOWN
LIGHTS, ROADING, HALOGEN
LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD, 14' PLUS
MOUNTING, WARNING LIGHT
NO CAT GRADE ARO
Online Owner's Manual
PRECLEANER, NON SY-KLONE
PRICE UPDT: 09/06/24 VIA U1C2700
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE742
PUSH PLATE, COUNTERWEIGHT
RIPPER/SCARIFIER
SEAT BELT
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
TANK, FUEL, STANDARD
TIRES, 14.0 R24 BS VKT * G2 MP
TRANSMISSION, AUTOSHIFT
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana