Búsqueda rápida

CAT 150-15AWD

CAT 150-15AWD

CAT Certified
Año
2020
Horas de uso
801 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

ZIEGLER CAT
Shakopee, MN
+1 612 246 7500
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 150-15AWD
Ziegler CAT
Grupo de productosmotoniveladoras para minería
Número de serieEB500305
Numéro D'unidadEQ0123375
Numero de catálogo10125371
Año de fabricación2020
Horas de uso801 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónSHAKOPEE, Estados Unidos
Precio
Precio sin IVA398,900 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
Configuración: nieveArrangement, Snow
Más informaciónCat Certified Used, 12 month Powertrain and Hydraulic Warranty, 24 month Parts CVA

Recent service:
PM3 at 798 hours.

150 15A AWD MOTOR GRADER
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
ARTICULATION GUARD
BASE + 4 (WM,WT-FLOAT,FL,RIP)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAB, PREMIUM (INTERIOR)
CAMERA, REAR VISION
CIRCLE SAVER
COLD WEATHER PLUS PACKAGE AWD
CONTROL,AUTO ARTICULATION-DEMO
COOLANT, 60/40, -51C (-60F)
Customer Value Agreement (CVA) 2 year / 24 month CVA
DECALS, ENGLISH (U.S.)
DRAIN, GRAVITY, ENGINE OIL
ENGINE S/N SYE36892
ENGINE, TIER IV
FAN, STANDARD, AWD
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
HEADLIGHTS,FRONT, HIGH,HALOGEN
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HITCH, TOWING
JOYSTICK CONTROLS, BASIC
LANE 3 ORDER
LANGUAGE, ENGLISH
LIFT GROUP, FRONT MOUNTING
LIGHTS, ROADING, HALOGEN
LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD, 14' PLUS
MOUNT,SNOW WING,FRAME RDY HAL
NO CAT GRADE ARO
PRECLEANER, SY-KLONE
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE742
Protection PRICE INCLUDES A CCU WARRANTY - 12 MONTH 1000 HOUR PT & HYD WARRANTY WITH A 24 MONTH CVA (PARTS ONLY) KIT. PLEASE CONTACT USED SALES FOR AVAILABILITY.
Remaining Factory Warranty Emissions coverage thru 10-15-2025 or 3000 hours
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT BELT
STARTER, ELEC, EXTREME DUTY
TANK, FUEL, STANDARD
TIRES,17.5R25 MX XSNO+ * G2 MP
Beneficios
La mayoría de los anuncios de maquinaria de segunda mano están mejorados con características exclusivas de la maquinaria de segunda mano Cat®. Desde los Acuerdos de Valor para el Cliente (CVA) hasta los Planes de Protección de Maquinaria (PPM) y Usado Certificado por CAT, descubra lo que hace que los maquinarias usadas Cat® sean diferentes. Póngase en contacto con el distribuidor de la lista para recibir más información sobre las características de esta unidad.
Acuerdo de valor del cliente 2 year / 24 month CVA
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
1700
  • THE MACHINE IS STRAIGHT OVERALL.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
700
  • CERTIFICATION IS IN PLACE.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoTHE ROPS ARE CLEAN.
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
2100
  • 85%
  • 75%
  • BuenoCOOLING
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoACCURATE
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoCD, BT & USB
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
900
  • No
  • No
  • TIER 4 FINAL.
  • No
  • No
  • No
  • NoPM3 performed at 798 hours
  • No
  • THE ENGINE IS RUNNING SMOOTH WITH GOOD PERFORMANCE.
  • NORMAL
  • NORMAL
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
emissions
300
  • No
  • No
  • THE EMISSIONS SYSTEM IS FUNCTIONING NORMAL.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
900
  • No
  • No
  • No
  • THE COOLING SYSTEM IS FUNCTIONING NORMAL IN 85 DEGREE WEATHER.
  • BuenoNORMAL COLOR & LEVEL.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoHYDRAULIC
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
600
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoELITE PL641
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
1200
  • No
  • No
  • THE TRANSMISSION IS SHIFTING NORMAL TO ALL GEARS.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoTHE OIL IS ORIG.
  • Bueno
all wheel drive
700
  • THE ALL WHEEL DRIVE IS PERFORMING NORMAL.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
dirección
1300
  • THE MACHINE IS STEERING NORMAL.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoJOYSTICK
  • Bueno
freno
700
  • ALL BRAKES ARE FUNCTIONING NORMAL.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
drivechain / tandems
700
  • THE DRIVETRAIN IS PERFORMING NORMAL.
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoDRY
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
1500
  • No
  • THE HYDRAULICS ARE FUNCTIONING NORMAL.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
hoja
1100
  • THE CIRCLE IS IN GOOD FUNCTIONAL CONDITION.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
neumáticos
  • ALL TIRES ARE IN GOOD FUNCTIONAL CONDITION.
  • 17.5R25
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Left CenterMICHELIN X SNOW PLUS65NoNoNo
Left FrontMICHELIN X SNOW PLUS85NoNoNo
Left RearMICHELIN X SNOW PLUS65NoNoNo
Right CenterMICHELIN X SNOW PLUS65NoNoNo
Right FrontMICHELIN X SNOW PLUS85NoNoNo
Right RearMICHELIN X SNOW PLUS55NoNoNo
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • THE MACHINE IS IN VERY GOOD OPERATIONAL CONDITION WITH A STRAIGHT CLEAN APPEARANCE.
condición general
300
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana