Búsqueda rápida

CAT 120

CAT 120

Año
1977
Horas de uso
2,216 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

MACALLISTER MACHINERY CO., INC
IN
+1 3175452151
Ver teléfono
Información básica
MarcaCAT 120
MacAllister Machinery
Grupo de productosmotoniveladoras para minería
Número de serie87V3618
Numéro D'unidad87V03618
Numero de catálogo10126620
Año de fabricación1977
Horas de uso2,216 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónEstados Unidos
Precio
Precio sin IVA35,000 USD
IVANo incluye IVA deducible
Precio con IVA-
Detalles
Accesorios
IluminaciónLighting
ROPS - CerradoROPS - Enclosed
Traba del diferencialDifferential Lock
Ventilador descongeladorDefroster Fan
EscarificadorScarifier
Secador de aireAir Dryer
Tamaño de la vertedora - 12'Moldboard Size - 12'
Traba del aceleradorThrottle Lock
Más informaciónOnline Owner's Manual
Condiciones
Comprar maquinaria usada Cat significa invertir en una máquina de alta calidad en la que puede confiar. Su distribuidor dedica el tiempo y los conocimientos necesarios para inspeccionar todas las máquinas usadas y verificar que están listas para funcionar.
Bueno
Regular
Deficiente
apariencia general
1010
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
201
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteExpired
indicadores, estación del operador, consola
710
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularMeter has been replaced.
  • Bueno
  • Bueno
motor
800
  • No
  • No
  • No
  • Significant leaks on RH side of engine.
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema de enfriamiento
600
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
400
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
500
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
dirección
801
  • Articulation cylinders are leaking.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteLeaking
freno
500
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
drivechain / tandems
410
  • Bueno
  • RegularRH side may be leaking.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
821
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularLeaking
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteLeaking
  • RegularOil level is low.
  • Bueno
hoja
740
  • Some play throughout.
  • Bueno
  • RegularRepaired
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
escarificador
600
  • Scarifier.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
neumáticos
  • Tires are in fair condition.
Servicios
Su distribuidor Cat más cercano cuenta con grandes capacidades: técnicos de servicio dedicados que le ayudarán a garantizar la mayor vida útil y el mejor rendimiento de su máquina usada, desde el mantenimiento de rutina hasta el servicio de emergencia en el sitio, las piezas y los servicios de productividad y mucho más, puede confiar en su distribuidor Cat más cercano.
Engine Specifications Especificaciones Del Motor Software revolucionario para dimensionamiento de conjunto de generador
Safety Services Servicios de seguridad Las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la industria para un rendimiento sin incidentes
Power Systems Sistemas De Potencia La mayoría de las necesidades críticas cumplieron con los estándares más estrictos
New Equipment Nuevo equipamiento Equipo duradero y confiable directamente desde la fábrica
Financial Services Servicios Financieros Obtenga su equipo en el trabajo, rápido con Cat Financial
Cat Parts Piezas Cat® Soporte mundial del distribuidor Cat y pedido de piezas las 24 horas del día, los 7 días de la semana